??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BES 515-362-S4-C
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Indukční snímače
Kusovník
BALLUFF BES 515-362-S4-C
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BES02FN
TC
Identifikátor produktu
BES 515-362-S4-C
PX
Náhled výrobku
40468_00
ROT
rotace
°
NPOS
Nut position
TECH
Technické údaje
Technické údaje
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Řada produktu
Induktive Standardsensoren
BFORM
Tvar
M30x1,5
W
Hmotnost
0.133 kg
TRAFFIC
celní číslo
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 30 x 83 mm, Style Housing = M30x1.5, Installation = non-flush, Range = 15 mm, Switching output = PNP normally open (NO), Switching frequency = 100 Hz, Housing material = Stainless steel, Material sensing surface = PA 12, Connection = Connector, M12x1-Male, 4-pin, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP68, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code